OPAMPEVM-SOIC

Universelles EVM für Einfach-/Dual-/Vierfach-Operationsverstärker mit oder ohne Abschaltung in SOIC-

OPAMPEVM-SOIC

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPAMPEVM-SOIC ist ein Unisversal-Evaluierungsmodul (EVM), das die Entwicklung von oberflächenmontierbaren Operationsverstärkern vereinfacht. Das Design ermöglicht den einfachen und schnellen Aufbau vieler verschiedener Schaltungen. Das EVM verfügt über drei Schaltungsentwicklungsbereiche, die auseinandergenommen und getrennt werden können.

OPAMPEVM-SOIC unterstützt die Gehäuse SOIC-8, SOIC-14 und SOIC-16. Weitere Informationen finden Sie im OPAMPEVM-SOIC-Benutzerhandbuch.

Beachten Sie, dass der EVM nicht bestückt ist, bestellen Sie daher bitte Beispiele von Operationsverstärkern.

OPAMPEVM-SOIC unterstützt die Gehäuse SOIC-8, SOIC-14 und SOIC-16. Weitere Informationen finden Sie im OPAMPEVM-SOIC-Benutzerhandbuch. Hinweis: Bestellen Sie Muster von Operationsverstärkern, da diese Platinen nicht bestückt sind.

Die OPAMPEVM-SOIC-Platine besteht aus drei Platinenabschnitten, jeweils eine für eine unterschiedliche Anzahl von Kanälen, wie unten aufgeführt:

  • Einkanal: SOIC-8
  • Zweikanal: SOIC-14
  • Vierkanal: SOIC-16

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
OPA891 Operationsverstärker, 180 MHz 0,95 nV/√Hz, mit extrem geringer harmonischer Gesamtverzerrung (THD) OPA892 Stabiler Operationsverstärker mit 2 GHz, 10 V/V, 0,95 nV√Hz, mit extrem niedriger harmonischer Gesam

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA4277-SP Hoch-Präzisions-Operationsverstärker
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPAMPEVM-SOIC — Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPAMPEVM-SOIC Universal evaluation module for single/dual/quad op amps with or without shutdown in SOIC packages

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPAMPEVM-SOIC EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Universal Op Amp Single, Dual, Quad (SOIC) Evaluation Module With Shutdown (Rev. A) 20.03.2001
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20.03.2001

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DIP-ADAPTER-EVM Evaluierungsmodul für DIP-Adapter DIYAMP-EVM Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos