OPAMPEVM-SOT23

OPAMPEVM-SOT23

Jetzt bestellen

Überblick

The OPAMPEVM-SOT23 is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. Two of the areas are specifically designed for SOT23-5 package OPAMP's; the other two areas support SOIC-8 and MSOP-8 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23 Users Guide for additional information. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your op amp device samples.

OPAMPEVM-SOT23 board made up of four coupon boards for each of the packages listed below:

  • 2x SOT23-5
  • 1x SOIC-8
  • 1x MSOP-8/TSSOP-8

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPAMPEVM-SOT23 — Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPAMPEVM-SOT23 — Universal EVM for Single/Dual OpAmps without Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPAMPEVM-SOT23 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20.03.2001
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier EVM (Rev. A) 22.03.1999

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter DIYAMP-EVM — Universelles Do-it-Yourself-Verstärkerschaltkreis-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos