OPAMPEVM-SOT23SHDN

Universelles EVM für Einzel-/Doppeloperationsverstärker mit Abschaltung in MSOP/SOIC/SOT-23-Gehäusen

OPAMPEVM-SOT23SHDN

Jetzt bestellen

Überblick

The OPAMPEVM-SOT23SHDN is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps that use a shutdown terminal. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. One of the areas is specifically designed for SOT23-6 package OPAMP's; the other three areas support SOIC-8, SOIC-14 and MSOP-10 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23SHDN Users Guide for additional information.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPAMPEVM-SOT23SHDN — Universal EVM for Single/Dual OpAmps with Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPAMPEVM-SOT23SHDN Universal EVM for Single/Dual OpAmps with Shutdown in MSOP/SOIC/SOT-23 Packages

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat OPAMPEVM-SOT23SHDN EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) 20.03.2001
Benutzerhandbuch Universal Op Amp Eval Module With Shutdown 30.09.1998

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos