OPT3004EVM

OPT3004EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) OPT3004 ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des OPT3004-Bausteins unter verschiedenen Bedingungen. OPT3004 ist ein Umgebungslichtsensor (ALS) mit integrierter Schaltung mit Digitalausgang. Es verwendet eine Zweidraht-Schnittstelle, welche über das I2C-Protokoll angesteuert wird und somit ideal für viele Anwendungen ist.

Das OPT3004EVM besteht aus zwei Leiterplatten (PCBs). Die erste Leiterplatte ist die SM-USB-DIG-Platine, die mit dem Computer kommuniziert, Strom bereitstellt und entsprechende digitale Signale sendet und empfängt. Die zweite Leiterplatte ist die OPT3004-Testplatine, die das OPT3004 und seine Unterstützungsschaltkreise enthält.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Kunststoffschutzgehäuse
  • Prüfpunkte mit 100 mm Abstand zum einfachen Experimentieren mit externen Controllern
Lichtsensore
OPT3004 — Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. OPT3004EVMbestellen
  2. OPT3004EVM-Benutzerhandbuch herunterladen

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT3004EVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter IR-Winkelunterdrückung

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT3004EVM — OPT3004 Evaluierungsmodul für einen digitalen Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter IR-Winkelunterdrückung
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
* EVM User's guide OPT3004EVM User's Guide 10.12.2018
Zertifikat OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 07.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videoreihe

Alle Videos anzeigen

Videos