OPTECKS-3P-RAY65

OPTECKS-3P-RAY65

Jetzt bestellen

Überblick

Optecks’ RAY 65S series of optical modules are designed specifically for 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP6500FYE. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating. The RAY 65S LED Monochromatic and full featured RGB systems combine the high resolution, high quality RAY 65S optical module with a high-power, monochromatic LED or RGB illumination module in a single, ready-to-use package.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

Merkmale
  • Monochrome and RGB options available
  • Compatible with the DLP® LightCrafter 6500 and DLP LightCrafter 6500/9000 GUI
DLP-Controller & -Treiber
DLPC900 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500, DLP670S, DLP500YX, und DLP9000

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP6500FYE — DLP® digitaler Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, 1080 p, s600
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Optecks, LLC

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

RAY65SCOM — Full featured RGB LightCrafter 6500

Unterstützte Produkte und Hardware

RAY65SCOM — Full featured RGB LightCrafter 6500

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

RAY65SMOM — RAY 65 Monochromatic Module

Unterstützte Produkte und Hardware

RAY65SMOM — RAY 65 Monochromatic Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

RAY65SOM — RAY 65S Optical Module

Unterstützte Produkte und Hardware

RAY65SOM — RAY 65S Optical Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Firmware
DLPC900REF-SW — Firmware-/Software-Bundle für DLP® LightCrafter 6500 und 9000

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Optecks, LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.