OPTECKS-3P-SPARKNIR

OPTECKS-3P-SPARKNIR

Jetzt bestellen

Überblick

The SPARK NIR telecentric optical engine is designed for the 0.65” digital micro-mirror devices with 16:9 aspect ratio such as the DLP650LNIR. All optical components have a high-quality anti-reflection (AR) coating within 600 - 1050 nm spectrum. The SPARK optical engine has the capability of interchangeable projection lens that allows for the use of any f-mount camera lens available in the market. The SPARK optical engine includes powerful homogenizer for improved uniformity when used in laser applications.

Merkmale
  • Interchangeable f-mount projection lens
  • 600 - 1050 nm near-infrared (NIR) wavelengths
  • Compatible with Optecks DLP650LNIR EVM
  • Powerful homogenizer for laser applications
  • LED, fiber optic, or fiber light guide cables mounting capabilities
  • High power light or laser
DLP-Controller & -Treiber
DLPA200 — Treiber für DLP® Digitalen Mikrospiegelbaustein (DMD) DLPC410 — DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

NIR-DMDs (>700 nm)
DLP650LNIR — Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD), 0,65 Zoll, WXGA NIR
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine

Unterstützte Produkte und Hardware

OPTECKS-3P-SPARKNIR — SPARK NIR Telecentric DLP650NIR Optical Engine
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
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD-Evaluierungsmodul DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Optecks, LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.