PCM1754EVM

PCM1754EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM beinhaltet den PCM175x, einen Stereo-Digital-Analog-Wandler (DAC), der sich über branchenübliche Audio-Datenformate mit 16-Bit- oder 24-Bit-Daten problemlos mit Audio-DSP- und Decoder-Chips verbinden lässt. Das EVM unterstützt den Betrieb des PCM1753-Bausteins im Softwaremodus oder des PCM1754-Bausteins im Hardwaremodus.

Merkmale
  • 24-Bit-Auflösung
  • Analoge Leistung (VCC = 5 V):
    • Dynamikbereich: 106dB
    • SNR: 106 dB (üblich)
    • THD+N: 0,002 % (üblich)
    • Vollausschlag-Ausgang: 4 VPP (üblich)
  • Digitalfilter mit 4-fachem oder 8-fachem Oversampling
    • Stopp-Band-Dämpfung: -50dB
    • Welligkeit des Durchlassbandes: ±0,04 dB
  • Abtastfrequenz: 5 kHz bis 200 kHz
  • Systemtaktung: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS mit automatischer Erkennung
  • Hardwaresteuerung (PCM1754)
    • I2S und 16 Bit-Wort, rechtsbündig
    • Digitale Deemphase von 44,1 kHz
    • Sanfte Stummschaltung
    • Nullflagge für den gemeinsamen L-/R-Kanal-Ausgang
Audio-DACs
PCM1754 — Digital-Analog-Wandler (DAC) für Stereo-Audio mit 106 dB Rauschabstand (SNR) (Hardwaresteuerung)< PCM1754-Q1 — Digital-Analog-Wandler (DAC) für die Automobilindustrie für Stereo-Audio mit 106 dB Rauschabstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM1754EVM — PCM1754 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM1754EVM — PCM1754 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide PCM1754 Evaluation Module User’s Guide PDF | HTML 24.06.2024
Zertifikat PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 03.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos