PCM1860EVM

PCM1860EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) PCM1860EVM ist eine einfach zu handhabende Platine zur vollständigen Evaluierung des PCM1860, eines vierkanaligen Analog-Digital-Wandlers (ADC). Die mitgelieferte USB-12X-Platine verbindet das EVM mit dem PC und bietet eine 5 V-Stromversorgung. Das EVM wird von der PurePath™ Console-Softwareplattform (PUREPATHCONSOLE) gesteuert, die es ermöglicht, Skripte zu laden, auszuführen und zu speichern.

Merkmale
  • Einfacher externer 5 V-Stromanschluss oder USB-Stromversorgung über USB-I2X
  • Die gesamte Registerprogrammierung kann über USB über USB-I2X mit PUREPATHCONSOLE erfolgen
  • Stiftleisten und Prüfpunkte sind für die meisten Signale zu und von PCM1860 verfügbar
  • Digitale Audiosignale können von den mitgelieferten optischen SPDIF-Anschlüssen oder über einen USB-Anschluss an einen PC übertragen werden
  • Der auf der Platine integrierte PCM9211 ermöglicht es dem PCM1860EVM, digitale Audiosignale über optische/SPDIF-Anschlüsse zu empfangen und zu übertragen
Audio-ADCs
PCM1860 — 2-kanaliger, hardwaregesteuerter Audio-ADC mit 103 dB, universellem Frontend PCM1860-Q1 — 2-kanaliger, hardwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 103 dB mit universellem Front
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM1860EVM — PCM1860 103dB 2-Ch Hardware-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM1860EVM — PCM1860 103dB 2-Ch Hardware-Controlled Audio ADC With Universal Front End Evaluation Module
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
* EVM User's guide PCM186x EVM User's Guide 31.03.2015
Zertifikat PCM1860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos