PCM2706EVM-U

PCM2706EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM2706EVM-U ist ein Evaluierungsmodul für das PCM2706C USB-Audiocodec.

Das EVM wird von Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX und den meisten Betriebssystemen unterstützt, die mit Audiogeräten der USB-Klasse kompatibel sind.

Das PCM2706EVM-U wird an einen USB-Anschluss eines PCs angeschlossen. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattetes Evaluierungsmodul für das Audiocodec PCM2706C
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
Audio-DACs
PCM2706C — Stereo-Fullspeed-DAC, 98 dB SNR, mit Line-Out und S/PDIF-Ausgang, Bus-/Eigenspeisung (I2S)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM2706EVM-U — PCM2706 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM2706EVM-U — PCM2706 Evaluation Module
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
* EVM User's guide PCM2706/7EVM-U User's Guide 29.11.2011
Zertifikat PCM2706EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos