PCM2902CEVM-U

PCM2902CEVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

PCM2900CEVM-U und PCM2902EVM-U sind Evaluierungsmodule für die USB-Audio-Codecs PCM2900C/2902C.

Das EVM wird von Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX und den meisten Betriebssystemen unterstützt, die mit Audiogeräten der USB-Klasse kompatibel sind.

Die Bausteine PCM2900EVM-U und PCM2902EVM-U werden mit einem USB-Anschluss eines PCs verbunden. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit.

    Merkmale
    • Voll ausgestattetes Evaluierungsmodul für die USB-Audio-Codecs PCM2900EVM-U und PCM2902EVM-U.
    • Vollständig konform mit USB2.0-Spezifikation
    • Adaptiver USB-Modus für die Wiedergabe
    • Asynchroner USB-Modus für Aufnahme
    • Full-Speed-Transceiver
    • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit.
    Audio-CODECs
    PCM2902C — Stereo-Audio-Codec mit USB-Schnittstelle, asymmetrischem Analogausgang und S/PDIF Ein/Aus
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    PCM2902CEVM-U — PCM2902C Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    PCM2902CEVM-U — PCM2902C Evaluation Module
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
    Alle anzeigen 3
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 18.09.2011
    Zertifikat PCM2902CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Anwendungshinweis Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 14.09.2011

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos