PCM2903EVM-U

PCM2903EVM-U

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM2903EVM-U ist ein Evaluierungsmodul für das PCM2903C USB-Audiocodec.

Das EVM wird von Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, OSX und den meisten Betriebssystemen unterstützt, die mit Audiogeräten der USB-Klasse kompatibel sind.

Das PCM2903EVM-U wird an einen USB-Anschluss eines PCs angeschlossen. Die USB-Schnittstelle stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten an das EVM bereit.

Merkmale
  • Voll ausgestattetes Evaluierungsmodul für das Audiocodec PCM2903C.
  • USB-Verbindung zum PC stellt Strom, Steuerung und Streaming von Audiodaten für einfache Evaluierung bereit
Audio-CODECs
PCM2903C — Stereo-USB1,1-CODEC mit Line-out und S/PDIF-E/A, selbstbetrieben (HID-Schnittstelle)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM2903EVM-U — PCM2903 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM2903EVM-U — PCM2903 Evaluation Module
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
* EVM User's guide PCM2903EVM-U User's Guide 29.11.2011
Zertifikat PCM2903EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos