PCM4201EVM

PCM4201EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM4201EVM bietet eine komfortable Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionalität des einkanaligen Audiobausteins PCM4201. Das EVM verfügt über einen differenziellen Analogeingangskanal. Dieser Kanal wird mit einer rauscharmen Eingangsschaltung, einem Dual-Operationsverstärker OPA2134 von Texas Instruments, gepuffert und gefiltert. Dieses Signal wird an den Eingang des PCM4201 gesendet, wo es in ein PCM-Signal umgewandelt wird. Dieser PCM-Ausgang wird an Header J3 zur Verfügung gestellt. Die Audiodaten werden an einen DIT4096 von Texas Instruments weitergeleitet und auf BNC J5 herausgegeben. Der AES3-codierte Ausgang kann an Audiotestsysteme oder kommerzielle Audiogeräte angeschlossen werden.

Merkmale
  • Einfache Konfiguration mit auf der Platine integrierten DIP-Schaltern
  • Der serielle Audioausgang mit gepuffertem Audio unterstützt den Anschluss an externe DSP-Hardware oder Audioprüfgeräte
  • Puffer- und Filterschaltung mit Differenzeingang unter Verwendung des doppelten Operationsverstärkers OPA2134 von Texas-Instruments
  • Differenzieller Spannungseingang zur Unterstützung von 3-poligen XLR- oder symmetrischen TRS-Anschlüssen
  • Der Takteingang eines externen Systems ermöglicht den Betrieb mit alternativen Abtastfrequenzen
Audio-ADCs
PCM4201 — Energieeffizienter Mono-Audio-ADC mit 112 dB Rauschabstand (SNR)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM4201EVM — PCM4201 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM4201EVM — PCM4201 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide PCM4201EVM - User Guide (Rev. A) 03.02.2005
Zertifikat PCM4201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos