PCM4202EVM

PCM4202EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM4202EVM bietet eine einfach bedienbare Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionen des Bausteins PCM4202. Das EVM verfügt über zwei differenzielle analoge Eingangskanäle, die den linken und rechten analogen Eingangskanälen entsprechen. Jeder dieser Kanäle wird mit einer rauscharmen Eingangsschaltung, einem voll differenziellen Verstärker OPA1632 von Texas Instruments, gepuffert und gefiltert. Diese Signale werden an die entsprechenden Eingänge des PCM4202 gesendet, wo sie in PCM-Signale umgewandelt werden. Dieser PCM-Ausgang wird an den codierten Ausgängen von Terminal J4 und AES3 an den RCA-Buchsen zur Verfügung gestellt. Die Stromversorgung des EVM kann über den Klemmenblock J3 für Analog oder J8 für Digital erfolgen.

Merkmale
  • Einfache Konfiguration mit auf der Platine integrierten DIP-Schaltern
  • Rauscharme Eingangspufferschaltungen unter Verwendung des vollständig differenziellen Audioverstärkers OPA 1632
  • Zwei AES3-codierte 75-Ohm-Ausgänge, die einen Betrieb mit einer Abtastrate von bis zu 216 kHz unterstützen
  • Zwei differenzielle Spannungseingänge, die entweder 3-polige XLR- oder symmetrische TRS-Verbindungen unterstützen
  • Externe Systemtakteingänge unterstützen alternative Abtastraten von bis zu 216 kHz
Audio-ADCs
PCM4202 — Stereo-Audio-ADC mit 118 dB Rauschabstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM4202EVM — PCM4202-Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM4202EVM — PCM4202-Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide PCM4202EVM - User Guide 27.08.2004
Zertifikat PCM4202EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos