PCM4204EVM

PCM4204EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PCM4204EVM bietet eine einfach bedienbare Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionen des Bausteins PCM4204. Dieses EVM enthält zwei PCM4204: einen für Ein- und Ausgangssignale und einen zweiten zur Unterstützung des Umwandlungstestmodus und eines Demomodus. Die Eingangsaudiosignale werden mit rauscharmen Eingangsschaltungen gepuffert und gefiltert, wobei die Operationsverstärker OPA1632 von Texas Instruments verwendet werden. Manuelle Resets sind sowohl für PCM4204-Bausteine als auch für die AES3-Transmitter verfügbar. Das heißt, ein ADC-RESET-Schalter und ein DIT-RESET-Schalter werden separat zum Zurücksetzen der AES3-Transmitter verwendet. Das System kann externe Oszillatoren aufnehmen oder die auf der Platine integrierten Quarzoszillatoren als Taktquellen verwenden. Die auf der Platine integrierten Quarzoszillatoren liefern einen jitterarmen Taktgeber zur Messung der Leistung der beiden PCM4204-Bausteine. Analoge und digitale Stromversorgungsspannungen sind über integrierte Klemmen mit der Platine verbunden.

Merkmale
  • Einfache Konfiguration mit auf der Platine integrierten DIP-Schaltern
  • Vier differenzielle Spannungseingänge, die entweder 3-poligen ALR oder symmetrische TRES-Verbindungen unterstützen
  • Vier AES3-codierte 75-Ohm-Ausgänge, welche einen Betrieb mit Abtastraten von bis zu 216 kHz unterstützen
  • Der zweite PCM4204 bietet einen Testmodus für lineare PCM-Formatumwandlungen von 1 Bit DSD auf 24 Bit
  • Flexible Stromversorgungskonfiguration unter Verwendung von integrierten Reglern oder externen Stromversorgungen
  • Externe Systemtakteingänge unterstützen alternative Abtastraten von bis zu 216 kHz
Audio-ADCs
PCM4204 — 4-Kanal-Audio-ADC mit 118 dB Rauschabstand
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PCM4204EVM — PCM4204 – Evaluierungsmodul (EVM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PCM4204EVM — PCM4204 – Evaluierungsmodul (EVM)
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
* EVM User's guide PCM4204EVM - User Guide (Rev. A) 27.08.2014
Zertifikat PCM4204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos