PGA113EVM-B

PGA113-Evaluierungsmodul Rev. B

PGA113EVM-B

Jetzt bestellen

Überblick

The PGA113EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA113 programmable gain amplifier. The PGA113EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA113. The second board is the PGA113EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

Merkmale
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PGA113 Zero-Drift, 100-µV-Offset, 12-nV/√Hz-Rauschen, programmierbarer RRO-Verstärker (Scope-Gain) mit 2-Ka
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA113EVM-B — PGA113 Evaluation Module Rev B

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA113EVM-B PGA113 Evaluation Module Rev B
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
* EVM User's guide PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 17.05.2012
Zertifikat PGA113EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos