PGA2500EVM

PGA2500EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das PGA2500EVM bietet eine einfach bedienbare Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionen des Produkts PGA2500. Datenausgangsports können zur Reihenschaltung mehrerer PGA2500EVM-Leiterplatten verwendet werden. Das EVM erfordert die Verwendung von drei Stromversorgungen, +/-5 Analogstromversorgung und einer +5 digitalen Stromversorgung.

Merkmale
  • Unterstützt symmetrische XLR- oder TRS-Eingangsverbindungen
  • Konfigurierbare Frontend-Schaltungsoptionen für Prototyping von Pads und Filtern
  • Symmetrischer SLR-Ausgang mit flexiblen Ausgangsladeoptionen
  • Gepufferte parallele PC- und DATA_IN-Ports stellen Host-Schnittstellenverbindungen bereit
  • Der DATA_OUT-Port ermöglicht die Reihenschaltung mehrerer PGA2500EVM-Platinen
  • Die Registerauslesefunktion unterstützt die Diagnosefunktion der Host-Schnittstelle
  • LED-Anzeigen für GPOs und bei Überschreiten der Überlastungsgrenze am Ausgang
  • Gleichtaktspannungseingang (VcomIN) Terminal
  • Enthält Anwendungssoftware, die mit den meisten PCs kompatibel ist, die über einen integrierten Parallelport verfügen und Microsoft Windows 9x-, 2000- oder XP-Betriebssysteme ausführen


Materialliste
Herunterladbare gerber-Datei
PCB-Dateien
Schaltplan
Testverfahren

Spezielle Audioverstärker
PGA2500 — Verstärkungsbereich: 0 dB und 10 dB bis 65 dB in 1 dB Schritten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA2500EVM — PGA2500 Evaluation Module
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
* EVM User's guide PGA2500EVM Evaluation Module User's Guide 05.12.2003
Zertifikat PGA2500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos