PGA2500EVMV2

PGA2500EVMV2

Jetzt bestellen

Überblick

Das PGA2500EVMV2-Evaluierungsmodul (EVM) bietet eine einfach bedienbare Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionen des Produkts PGA2500. Der programmierbare Verstärker kann so programmiert werden, dass er das Signal entweder mit einer Verstärkung von eins durchlässt oder eine Verstärkung von 10nbsp;dB bis 65nbsp;dB auf das Eingangssignal anwendet. Verstärkungs- und Unterstützungsfunktionen werden mit einem MSP430F5529-Mikrocontroller und der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) PGA2500EVMV2 gesteuert.

Merkmale
  • Unterstützt symmetrische XLR- oder TRS-Eingangsverbindungen
  • Konfigurierbare Frontend-Schaltungsoptionen für Prototyping von Pads und Filtern
  • Symmetrischer XLR- und TRS-Ausgang mit flexiblen Ausgangsladeoptionen
  • LED-Anzeigen für GPOs und bei Überschreiten der Überlastungsgrenze am Ausgang
  • Gleichtaktspannungseingang (VCOMIN) Terminal
  • Enthält Anwendungssoftware, die mit den meisten PCs mit integriertem USB-Anschluss kompatibel ist
Spezielle Audioverstärker
PGA2500 — Verstärkungsbereich: 0 dB und 10 dB bis 65 dB in 1 dB Schritten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA2500EVMV2 — PGA2500 Evaluierungsmodul Version 2 universeller Instrumentenverstärker mit alternativem Pin-out

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA2500EVMV2 — PGA2500 Evaluierungsmodul Version 2 universeller Instrumentenverstärker mit alternativem Pin-out
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
* EVM User's guide PGA2500EVMV2 Evaluation Module PDF | HTML 03.06.2021
Zertifikat PGA2500EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 17.05.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos