PGA2505EVMV2

PGA2505EVMV2

Jetzt bestellen

Überblick

Das PGA2505EVMV2-Evaluierungsmodul (EVM) bietet eine einfach bedienbare Plattform zur Evaluierung der Leistung und Funktionen des Produkts PGA2505. Der Verstärker mit programmierbarer Verstärkung kann so programmiert werden, dass er entweder das Signal mit Verstärkungsfaktor 1 durchläuft oder eine Verstärkung von 9 dB bis 60 dB (3 dB Stufen) auf das Eingangssignal anwendet. Verstärkungs- und Unterstützungsfunktionen werden mit einem MSP430F5529-Mikrocontroller und der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) PGA2505EVMV2 gesteuert.

Merkmale
  • Unterstützt symmetrische XLR- oder TRS-Eingangsverbindungen
  • Konfigurierbare Frontend-Schaltungsoptionen für Prototyping von Pads und Filtern
  • Symmetrischer XLR- und TRS-Ausgang mit flexiblen Ausgangsladeoptionen
  • LED-Anzeigen für GPOs und bei Überschreiten der Überlastungsgrenze am Ausgang
  • Gleichtaktspannungseingang (VCOMIN) Terminal
  • Enthält Anwendungssoftware, die mit den meisten PCs mit integriertem USB-Anschluss kompatibel ist
Spezielle Audioverstärker
PGA2505 — Verstärkungsbereich: 0 dB und 9d B bis 60 dB in 3 dB Schritten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA2505EVMV2 — PGA2505 evaluation module digitally-controlled microphone preamplifier with USB interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA2505EVMV2 — PGA2505 evaluation module digitally-controlled microphone preamplifier with USB interface
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
* EVM User's guide PGA2505EVMV2 User's Guide PDF | HTML 12.10.2021
Zertifikat PGA2505EVMV2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.07.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos