PGA855EVM

PGA855EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul PGA855 (EVM) ist eine Entwicklungsplattform zur Evaluierung des PGA855, eines programmierbaren, hochpräzisen Verstärkers mit Differenzausgängen. Das PGA855 ist für die Ansteuerung von Eingängen von Hochleistungs-Analog-Digital-Wandlern (ADCs) mit vollständig differenziellen Eingängen optimiert.

Merkmale
  • Schnelle und einfache Auswertung von PGA855; Zugriff auf Funktionen und Leistungsmessung
  • Schnelle Tests dank Steckverbindern und Prüfpunkten der Subminiatur-Version A (SMA)
  • Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) kann mit binären Verstärkungseinstellungen von 0,125 V/V bis 16 V/V konfiguriert werden
  • Zugriff auf Ausgangsspannungs-Gleichtaktsteuerung (VOCM) sowie VO+- und VO-Pins zur einfachen Evaluierung
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PGA855 — Rauscharmer Instrumentenverstärker mit hoher Bandbreite und programmierbarer Verstärkung mit volldif
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA855EVM — PGA855 evaluation module for fully-differential-output programmable-gain instrumentation amplifier
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
* EVM User's guide PGA855 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 25.09.2023
Zertifikat PGA855EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos