PGA870EVM

PGA870EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The The PGA870EVM is an evaluation module (EVM) for the PGA870 wideband programmable gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems.

The PGA870EVM allows for evaluation of all aspects of the PGA870 device. Complete circuit descriptions, schematic diagrams, and a bill of materials (BOM) are in the User's Guide document.

Merkmale
  • Onboard switches for device power-up and power-down, gain setting, and gain latch modes
  • SMA connectors for input and output signals and a DB25 connector to allow gain control via an external control source
  • An interface board that allows the user to control the PGA870 gain from an external USB interface via (included) graphical user interface(GUI) software


CD-ROM

Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PGA870 — Highspeed-Volldifferenzverstärker mit programmierbarer Verstärkung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PGA870EVM — PGA870-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PGA870EVM — PGA870-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide PGA870EVM User Guide (Rev. A) 03.02.2010
Zertifikat PGA870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos