PMLKLDOEVM

PMLKLDOEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Unsere TI-PMLK-LDO-Experimentierplatine ist Teil der Serie der Power-Management-Labor-Kits von TI (TI-PMLK). Die TI-PMLK-Serie bietet praktische Lernmöglichkeiten, um Ihr Stromversorgungswissen zu vertiefen. Das modulare Format ermöglicht es Ihnen, die TI-PMLK-Serie so anzupassen, dass Sie ein umfassendes Verständnis für das Design von Stromversorgungen erhalten. Die TI-PMLK-LDO-Experimentierplatine enthält die Spannungsregler TPS7A4901 und TPS7A8300 mit geringem Dropout (LDO). Das TI-PMLK LDO-Experimentierlaborbuch (PMLKLDOEVMB) enthält Theorien und Experimente zu einer Vielzahl von Tests unter stationären, transienten und dynamischen Bedingungen, wie sie in realen Anwendungen beobachtet werden.

Merkmale
  • Zwei verschiedene IC-Abschnitte zur Erweiterung der Lernerfahrung
  • Jeder Abschnitt ist mit Jumpern für verschiedene Übungen konfigurierbar
  • Der LDO-Platine liegt ein herunterladbares LDO-Experimentierbuch bei       
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A49 Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

PMLKLDOEVM — TI-PMLK-LDO-Experimentierplatine mit TPS7A4901 und TPS7A8300

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PMLKLDOEVM TI-PMLK-LDO-Experimentierplatine mit TPS7A4901 und TPS7A8300
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat PMLKLDOEVM EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Power-Management-Laborkit LDO- Experimentierbuch (Rev. B) Download English Version (Rev.B) 19.09.2017
Benutzerhandbuch Cost Effective Test Methods Using PMLK LDO Boards (Rev. A) 31.08.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PMLKBOOSTEVM TI-PMLK-Aufwärts-Experimentierplatine mit TPS55340 und LM5122 PMLKBUCKEVM TI-PMLK-Buck-Experimentierplatine mit TPS54160 und LM3475

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos