PMP10020

33 W, Offline-QR-Flyback-Wandler mit mehreren Ausgängen – Referenzdesign

PMP10020

Designdateien

Überblick

This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.

Merkmale
  • Universal input voltage
  • Valley switching
  • Multiple outputs
  • Single Layer PCB
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10020.1 PMP10020.2 PMP10020.3
Vin (Min) (V) 90 90 90
Vin (Max) (V) 290 290 290
Vout (Nom) (V) 18 18 12
Iout (Max) (A) .39 .2 1.89
Ausgangsleistung (W) 7.02 3.6 22.68
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU931.PDF (861 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREC7.PDF (101 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREC8.ZIP (341 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDREC6.PDF (82 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28610Flyback-Stromversorgungscontroller, 12-65 W, Green-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10020 Test Results 14.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos