PMP10070

PMP10070

Designdateien

Überblick

This reference design is based on the ZETA topology for having very low output ripple. An input voltage between 8V and 16V generates an output voltage of 12V with a load of 1.5A.

Merkmale
  • Built and tested
  • Low output ripple
  • Cheap solution
  • Outperforms SEPIC converter in terms of output ripple
  • Outperforms 2 Switch Buck Boost converters for small loads, because only two semiconductors are used
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10070.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU902.PDF (1330 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE28.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA37.ZIP (20 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE29.PDF (189 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRE27.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40200 — Asynchroner DC/DC-Abwärts-Regler mit breitem Eingangsspannungsbereich
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
* Prüfbericht PMP10070 Test Results 09.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos