PMP10081

PMP10081

Designdateien

Überblick

The PMP10081 reference design shows a simple and low-cost solution of a lead acid battery charger. The input voltage range is from 9V to 36V and the maximum output voltage is 13.8V, which is sufficient for a six-cell lead acid battery with a charge current up to 1.5A.

Merkmale
  • Built and tested
  • Small part count
  • Low-cost
  • Simple solution
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10081.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 13.8
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 20.7
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAO5.PDF (1390 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH54.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAY8.ZIP (40 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH53.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272 — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, in zu V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Prüfbericht PMP10081 Test Results 22.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos