PMP10090

Dual-Ausgang-Rail-Stromversorgung mit invertierendem Abwärts/Aufwärtswandler – Referenzdesign

PMP10090

Designdateien

Überblick

PMP10090.1 shows a power supply, which provides a positive and a negative voltage rail in an inverting Buck Boost configuration. A 12V input is converted to 15V and -15V output voltages with 700mA load current each. 

Merkmale
  • Built and tested
  • Simple solution for dual rail output voltage
  • Perfect for supplying OpAmps
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10090.1 PMP10090.2
Vin (Min) (V) 10 10
Vin (Max) (V) 14 14
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .7 .7
Ausgangsleistung (W) 10.5 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- Inverting Buck Boost- Inverting
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU972.PDF (979 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREQ8.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA98.ZIP (21 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREQ7.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54340Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10090 Test Results 29.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos