PMP10091

PMP10091

Designdateien

Überblick

This reference design provides positive and negative output of 15V.

Merkmale
  • Dual boost to supply +/- 15V for high speed op amps out of 5V input
  • Low cost solution to provide positive and negative outputs
  • Low parts count
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10091.1 PMP10091.2
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout (Max) (A) .3 .3
Ausgangsleistung (W) 4.5 4.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP3.PDF (594 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH65.PDF (21 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH64.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH67.ZIP (91 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAZ1.ZIP (60 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH66.PDF (50 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH63.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS40210 — DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 4,5 ~ 52 V

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16411Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 15 mOhm
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
* Prüfbericht PMP10091 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos