PMP10098

PMP10098

Designdateien

Überblick

This reference design has an ultra-wide input voltage range from 19-375V DC / 19-265V AC, and provides an isolated output of 12.0V/40mA. A linear regulator provides a second output of 5.0V/15mA.

Merkmale
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • Low Power
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10098.1
Vin (Min) (V) 19
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .04
Ausgangsleistung (W) .48
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU881.PDF (1070 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDV1.PDF (192 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDV0.PDF (19 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDV3.ZIP (580 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA17.ZIP (34 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDV2.PDF (206 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDU9.PDF (241 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2980-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10098 Test Results 01.04.2015
Technischer Artikel Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback PDF | HTML 20.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos