PMP10099

PMP10099

Designdateien

Überblick

This reference design is a power solution for reverse-powered telecom applications. Up to eight isolated inputs provide one common output; the load is shared equally between all active converters.

Merkmale
  • Load Sharing
  • 8 Inputs, 1 Common Output
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10099.1
Vin (Min) (V) 27
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.1
Ausgangsleistung (W) 13.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU780.PDF (899 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCX0.PDF (1193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCW9.PDF (31 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCX2.ZIP (1351 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC910.ZIP (84 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCX1.PDF (1244 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCW8.PDF (1415 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC29002 — Erweiterter 8-poliger Lastverteilungscontroller, 40 bis 105 Grad Celsius

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5022 — Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10099 Test Results 12.02.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos