PMP10111

PMP10111

Designdateien

Überblick

This small SEPIC converter accepts a wide input voltage range, 4V...40V, from automotive battery and supports the cranking phase. Vout is kept stable thank to the SEPIC topology. During cranking the input voltage can reach vaules as low as 4V. Extensive testing with a source generator have been performed.

Merkmale
  • Supports the highly demanding cranking profile by stable 12Vout@2.5A
  • Good efficiency from 9V to 24Vin in the range of 88%...91%
  • Low noise generation thank to a mix of electrolytic capacitor, ferrite bead, and ceramic filter
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10111.1
Vin (Min) (V) 4
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2.5
Ausgangsleistung (W) 30
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU906.PDF (850 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRE43.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRE42.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRE44.ZIP (79 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRE45.ZIP (325 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA39.ZIP (187 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE41.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10111 Test Results 10.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos