PMP10116

PMP10116

Designdateien

Überblick

The PMP10116 reference design uses the UCC28063A transition-mode pfc controller to drive LEDs up to 700mA current from an AC input. This flyback PFC topology provides isolation and uses quasi-resonant mode control. It supports analog dimming on the output side.  Refer to LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback for design guide

Merkmale
  • Isolated Quasi-Resonant Flyback PFC Topology
  • Natural Interleaving provides Input and Output Ripple Reduction
  • Peak Efficiency of 94%
  • Analog Dimming
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10116.1
Vin (Min) (V) 176
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 285
Iout (Max) (A) .7
Ausgangsleistung (W) 199.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAX4.PDF (875 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRID5.PDF (172 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRID6.ZIP (790 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRID4.PDF (234 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28063A — Natürlicher Interleaving-Übergangsmodus-PFC-Controller mit akustischem Signal und Störfestigkeit geg

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LMV358 — Zweifach-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP10116 Test Results 19.10.2015
Anwendungshinweis LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 19.10.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos