PMP10121

PMP10121

Designdateien

Überblick

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.

Merkmale
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency  = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89% (Vin=230VAC)
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10121.1
Vin (Min) (V) 165
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 22
Iout (Max) (A) 3.5
Ausgangsleistung (W) 77
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAD3.PDF (1453 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRG83.PDF (136 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRG84.ZIP (383 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRG82.PDF (311 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10121 Test Results 31.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos