PMP10143

Referenzdesign für isolierten Flyback-Wandler mit universellem Wechselspannungseingang und doppeltem

PMP10143

Designdateien

Überblick

Das PMP10143-Referenzdesign zeigt die Verwendung des Hochspannungsschalters UCC28880 zum Entwickeln eines isolierten Offline-Flyback-Wandlers, der mehr als 100 mA Ausgangsstrom liefern kann. Durch die Verwendung der sekundärseitigen Rückkopplungssteuerung liefert das Design einen eng geregelten 3,3-V-/400-mA-Ausgang, der zur Vorspannung von Micontrollern und DSPs verwendet werden kann. Darüber hinaus bietet das Design auch eine zweite Ausgangsschiene von 12 V/30 mA, die zur Versorgung von Relais und anderen Analogbausteinen verwendet werden kann.

Merkmale
  • UCC28880-basierter isolierter Flyback-Wandler
  • Design liefert einen Ausgang von > 100 mA
  • Streng geregelter 3,3-V-Ausgang (< 1 % bei 25 C) mit sekundärseitiger Oktorückkopplung
  • > 74 % Wirkungsgrad bei Volllast auf beiden Schienen
  • Flyback-Transformator entwickelt für Basisisolierung
  • Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschluss von 3 Sekunden
  • Dieses Referenzdesign ist getestet und enthält Testergebnisse sowie CAD-Dateien
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10143.1 PMP10143.2
Vin (Min) (V) 90 90
Vin (Max) (V) 275 275
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout (Max) (A) .03 .4
Ausgangsleistung (W) .36 1.32
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP5.PDF (946 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH74.PDF (209 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH73.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH75.ZIP (97 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRH72.PDF (253 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10143 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos