PMP10145

PMP10145

Designdateien

Überblick

Das PMP10145-Referenzdesign verwendet den UCC28610-Flyback-Controller für die Übergangsmodus-Flyback-Topologie. Der Baustein erzeugt einen isolierten Ausgang (9 V bei 4,22 A) aus einem großen AC-Eingangsspannungsbereich (80 VAC–291 VAC). Der Controller behält den Betrieb im diskontinuierlichen Modus und Valley-Switching über den gesamten Betriebsbereich bei. Der synchrone UCC24630-Gleichrichtercontroller bietet einen guten Wirkungsgrad bei hohen Lasten.

Merkmale
  • Synchrone Gleichrichtung
  • Großer Eingangsspannungsbereich
  • Valley-Switching
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10145.1
Vin (Min) (V) 80
Vin (Max) (V) 291
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 4.22
Ausgangsleistung (W) 37.98
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBP7.PDF (893 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLD3.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLD4.ZIP (486 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRLD2.PDF (153 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24630 — Synchroner Gleichrichtercontroller mit extrem niedrigem Standby-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28610 — Flyback-Stromversorgungscontroller, 12-65 W, Green-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19531Q5A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP10145 Test Results 14.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos