PMP10150

Referenzdesign für quasiresonanten Flyback-Wandler mit universellem AC-Eingang und doppeltem Ausgang

PMP10150

Designdateien

Überblick

The PMP10150 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate a 12V and a -8.5V output from an universal AC input. An optocoupler is used to regulate the 12V output.

Merkmale
  • -8.5V output referenced to primary side, 12V output referenced to secondary side
  • 30W output power
  • Peak efficiency of 84%
  • Fully built and tested design
  • Board dimensions: 116mm x 65mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10150.1 PMP10150.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 275 275
Vout (Nom) (V) 12 -8.5
Iout (Max) (A) 2.5 .05
Ausgangsleistung (W) 30 .425
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAL6.PDF (1076 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGV7.PDF (125 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGV8.ZIP (494 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRGR0.PDF (152 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC286008-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10150 Test Results 14.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos