PMP10155

Einstufiger, leistungsfaktorkorrigierter, isolierter Flyback, wandelt Offline-Spannungen in 10,5 Vdc

PMP10155

Designdateien

Überblick

When input power factor is necessary (like LED lighting, avionics or low THD application as well as the isolation), the single stage PFC Flyback is the best topology. The only drawback of such topology is the 100Hz/120Hz voltage ripple on output.

Merkmale
  • Power factor corrected (always > 0.95 at full load)
  • Good efficiency (83% peak at 230Vac)
  • Compact form factor
  • EN61000-3-2 Class C compliant (LED lighting)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10155.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 10.5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 21
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- PFC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU919.PDF (804 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDREA1.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREA0.PDF (48 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREA2.ZIP (125 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA52.ZIP (41 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRE99.PDF (62 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28810Stromversorgungscontroller für LED-Beleuchtung

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

TL103WZweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10155 Test Results 13.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos