PMP10175

PMP10175

Designdateien

Überblick

Dieses Design zeigt die Verwendung des UCC28880-Hochspannungsschalters zum Entwickeln eines nicht isolierten Offline-Flyback-Wandlers, der mehr als 100 mA Ausgangsstrom liefern kann. Durch die Verwendung direkter Widerstandsteiler-Rückkopplung liefert dieses Design einen gut geregelten 5-V-/500-mA-Ausgang mit minimaler Komponentenanzahl.

Merkmale
  • UCC28880-basierter nicht isolierter Flyback-Wandler
  • Design liefert einen Ausgangsstrom von > 100 mA
  • 5 V Ausgang, geregelt durch direktes Widerstandsteiler-Rückkopplungsnetzwerk
  • > 77 % Wirkungsgrad bei 2,5 W/5 V/500 mA
  • Streng geregelter 5-V-Ausgang (< 1,5 % bei 25 C) mit direkter Widerstandsteiler-Rückkopplung
  • Widerstandsfähigkeit gegen Kurzschluss von 3 Sekunden
  • Dieses Referenzdesign ist getestet und enthält Testergebnisse sowie CAD-Dateien
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10175.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Ausgangsleistung (W) 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP6.PDF (957 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH77.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAZ3.ZIP (25 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH78.PDF (160 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH76.PDF (197 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880 — Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10175 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos