PMP10195

PMP10195

Designdateien

Überblick

Dieses Design liefert isolierte 24 V bei 125 mA aus dem dreiphasigen Wechselstromnetz und der Gleichstrom-Eingangsspannung. Da eine maximale Anlaufzeit von 70 ms erforderlich ist und die maximale Eingangsspannung 1260 VDC beträgt, wurde ein verlustarmes Anlaufnetzwerk entwickelt. Um die Belastung des FET zu verringern, wurde eine Kaskadenkonfiguration gewählt. Der Controller bietet eine konstante Schaltfrequenz und einen niedrigen Ruhestrom. Durch seinen kleinen Formfaktor eignet er sich für die Versorgung elektronischer Leistungsschutzschalter.

Merkmale
  • Isolierter Flyback auf Grundlage von LM5020 mit konstanter Schaltfrequenz, der 24 V bei 125 mA liefert
  • 80 % Spitzenwirkungsgrad bei Volllast und 325 VDC Eingangsspannung
  • Extrem großer Eingangsspannungsbereich: 56Vac bis 891Vac
  • Anlaufzeit von weniger als 70 ms
  • Magnetisches Feedback: kein Optokoppler erforderlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10195.1
Vin (Min) (V) 56
Vin (Max) (V) 892
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .125
Ausgangsleistung (W) 3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBQ8.PDF (1124 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLF9.PDF (43 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLF8.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLG1.ZIP (455 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC38.ZIP (42 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLG0.PDF (1101 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLF7.PDF (419 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5020 — 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP10195 Test Results 20.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos