PMP10200

PMP10200

Designdateien

Überblick

The PMP10200 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated quasi-resonant flyback controller to generate a 28V output from an DC input. The input voltage range is between 25VDC and 520VDC. It is a low cost solution because no optocoupler is needed to regulate the output voltage.

Merkmale
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Ultra-Wide Input Voltage Range
  • High Efficiency
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10200.1
Vin (Min) (V) 25
Vin (Max) (V) 520
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) .715
Ausgangsleistung (W) 20.02
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAP9.PDF (1241 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRH90.PDF (133 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH91.ZIP (327 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRH89A.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation
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
* Prüfbericht PMP10200 Test Results 23.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos