PMP10214

PMP10214

Designdateien

Überblick

The PMP10214 reference design has a wide input voltage range  from 8 -16V DC with a surge capapbility to 40V. The topology is 4 switch buck boost.  It is best suited for charging 4s Li-Ion starter batteries (4 cells).

Merkmale
  • Efficiencies up to 98.5%
  • With input filter
  • Full power 300W at convectional cooling
  • Wide input voltage range (8V-16V)
  • Can withstand input voltages up to 40V (surge)
  • Built and tested
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10214.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 16.8
Iout (Max) (A) 18
Ausgangsleistung (W) 302.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCQ0.PDF (1257 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIM1.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIM3.ZIP (840 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBC8.ZIP (140 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIM2.PDF (1798 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIM0.PDF (263 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5175 — Synchroner Abwärts-Aufwärts-Controller, großer Eingangsspannungsbereich bis 42 V, 4 Schalter

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10214 Test Results 05.12.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos