PMP10215

PMP10215

Designdateien

Überblick

Dieses Leistungsmodul liefert alle Spannungen zur Versorgung eines Audioverstärkers der Klasse D. Die Hauptausgangsspannung beträgt 36 V und liefert eine kontinuierliche Leistung von 200 W sowie eine Spitzenleistung von 840 W. Die erste Stufe beinhaltet einen leistungsfaktorkorrigierten Aufwärtswandler. Ein Flyback-Wandler liefert 12 V auf der Primärseite sowie 12 V bei 300 mA und 3,3 V bei 200 mA auf der Sekundärseite. Dank eines Hardware-Schalters und Remote-Eingangs kann der Wandler in den Standby-Modus wechseln. In diesem Modus ist der 36-V-Ausgang deaktiviert, während 12 V und 3,3 V immer aktiviert sind. Auf diese Weise wird die Standby-Leistung auf 150 mW bei 115 VAC und 270 mW bei 230 VAC reduziert. Ein zweiter Digital-Eingang schaltet die Hauptausgangsspannung von 36 V auf 18 V um. Dieser Modus mit niedrigem Stromverbrauch kann verwendet werden, wenn der Audioverstärker weniger Leistung benötigt.

Merkmale
  • Kostengünstige PFC- und 2-Schalter-Forward-Topologie liefern eine durchschnittliche Leistung von 200 W sowie eine Spitzenleistung von 840 W
  • Konstante Schaltfrequenz: speziell geeignet für Audioanwendungen
  • Einfache thermische Schnittstelle: zwei kleine Kühlkörper auf einer Seite der Platine
  • Guter Wirkungsgrad von Stecker zu Stecker: 84 % bei 115 VAC, 86 % bei 230 VAC
  • Kompakte Konstruktion: 126 mm x 145 mm, 35 mm Höhe
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10215.1 PMP10215.2 PMP10215.3 PMP10215.4
Vin (Min) (V) 85 120 10 350
Vin (Max) (V) 264 430 14 430
Vout (Nom) (V) 400 12 3.3 36
Iout (Max) (A) .55 .3 .2 15
Ausgangsleistung (W) 220 3.6 .66 540
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Isolated Non-Isolated Isolated
Eingabetyp AC DC DC DC
Topologie Boost- CCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Forward- 2 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBS3.PDF (1946 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLM3.PDF (1183 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLM2A.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLM5A.ZIP (1945 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC51.ZIP (391 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLM4.PDF (1158 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLM1B.PDF (432 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5021 — Strommodus-PWM-Controller (30 V, 1 MHz)

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200 — Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA3250 — Class-D-Audioverstärker mit 70 W Stereo, 140 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspannung, analogem Einga

Datenblatt: PDF | HTML
Universalaudioverstärker

TPA3255 — Class-D-Audioverstärker mit Analogeingang, 315-W-Stereo, 600-W-Mono, 18 bis 53,5 V Versorgungsspannu

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G17 — Einfacher 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Schmitt-Auslöser-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

TPA3251 — Intelligenter Audioverstärker der Klasse D mit 175 W Stereo, 350 W Mono, 12 bis 38 V Versorgungsspan

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP709 — Widerstandsprogrammierbarer Temperaturschalter mit 2 und 10 Grad Celsius Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10215 Test Results 03.05.2016
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019
Weitere Dokumente High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 01.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos