PMP10231

PMP10231

Designdateien

Überblick

The PMP10231 reference design is a synchronous buck converter for automotive applications. It uses the TPS57114-Q1 to deliver an output voltage of 1.2V@2.0A. The switching frequency is 1.8MHz.

Merkmale
  • High Switching Frequency
  • This reference design was built and tested and the test report is included
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10231.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 1.2
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAM3.PDF (462 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGY7.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGY8.PDF (214 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGY6.PDF (117 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10231 Test Results 15.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos