PMP10236

PMP10236

Designdateien

Überblick

Hierbei handelt es sich um einen isolierten quasiresonanten Flyback-Wandler, der 5 V bei 300 mA und 15 V bei 100 mA liefert; beide Ausgänge sind voneinander isoliert. UCC28722 wurde zur Ansteuerung eines kostengünstigen Hochspannungs-BJT-Transistors gewählt.

Merkmale
  • Auf UCC28722 basierender isolierter Flyback
  • 70 % Spitzenwirkungsgrad bei Volllast und 325 V DC-Eingangsspannung
  • Großer Eingangsspannungsbereich: 85 V bis 440 V AC
  • Niedrige Kosten durch Hauptschalter-BJT-Transistor
  • Magnetisches Feedback – kein Optokoppler erforderlich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10236.1 PMP10236.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 440 440
Vout (Nom) (V) 5 15
Iout (Max) (A) .3 .1
Ausgangsleistung (W) 1.5 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBR6.PDF (742 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRLJ8.PDF (80 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLJ7.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLK0.ZIP (111 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC46.ZIP (182 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLJ9.PDF (657 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLJ6.PDF (260 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile
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
* Prüfbericht PMP10236 Test Results 28.04.2016
Technischer Artikel Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 06.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos