PMP10282

PMP10282

Designdateien

Überblick

This USB 3.0 charger provides 5V @ 2.1A over an automotive input range of 8V - 40V. It uses the integrated FET TPS54340 PWM Buck controller and implements cable voltage droop compensation. A TPS2546 charging port controller provides data line switching plus an integrated FET with dual current protection thresholds.

Merkmale
  • 8 to 40V (12V nominal) input voltage and 5V/2.1A output with TPS54340
  • Programmable voltage droop
  • Supports both USB 2.0 and 3.0 power switch requirements
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10282.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Ausgangsleistung (W) 10.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB55.PDF (1639 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIW3.PDF (80 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIW2.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIW4.ZIP (13918 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBF9.ZIP (249 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIW1.PDF (132 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA213 — Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA213-Q1 — Hochpräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 26 V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54340 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler, 42 V Eingangsspannung, 3,5 A, mit Eco-mode™

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001 — Dual-ESD-Schutzdiode mit maximal 1 nA Leckstrom und VCC-Pin für USB 2.0, 1,5 pF, 5,5 V, ±8 kV

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2546 — USB-Ladeport-Controller mit CDP/SDP Auto-Switch und 2,5-A-Leistungsschalter mit Lasterkennung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP10282 Test Results 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos