PMP10288

PMP10288

Designdateien

Überblick

The PMP10288 reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD17501Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts standard Type 2 POE voltage of 42.5VDC-57VDC or a 36VDC-57VDC auxiliary voltage. The output power is an isolated 3.3VDC at 6.9A with PoE input or 3.3VDC at 7.2A with auxiliary input.

Merkmale
  • Integrated PD and PWM controller
  • Power Conversion Efficiency of 90% at full load
  • Low gate charge MOSFETs for high efficiency synchronous rectification
  • Auxillary power input available
  • Test report includes efficiency, ripple, load step, turn-on response, loop stability, and thermal plot
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10288.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 7.2
Ausgangsleistung (W) 23.76
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Forward- Active Clamp^POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA68.PDF (1002 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRFI6.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAI8.ZIP (239 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFI5.PDF (523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD17501Q5A — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 2,9 mOhm

Datenblatt: PDF
Stromversorgte Geräte

TPS23754 — PoE-Schnittstelle und DC/DC-Regler gemäß IEEE 802.3at mit hoher Effizienz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10288 Test Results 23.06.2015
Technischer Artikel Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 14.10.2015
Technischer Artikel Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 02.10.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos