PMP10319

Referenzdesign für kostengünstige und kompakte Bias-Stromversorgung mit 85 bis 265 V AC Eingangsspan

PMP10319

Designdateien

Überblick

The PMP10319 reference design is a compact and thermally efficient design intended to step down a wide range of AC inputs (85VAC to 265VAC). This non-isolated Buck design incorporates the UCC28710 PSR controller. The PMP10319RevA board are designed with complete standard components (including magnetics).

Merkmale
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 15V/400mA
  • Less than 45o C temperature rise on all parts
  • Utilize all standard components (including magnetics)
  • Compact board size with single layer 1.05" W x 2.1" L layout dimension
  • Test report available
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10319.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 6
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAG4.PDF (1012 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGH0.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAR9.ZIP (188 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGG9.PDF (90 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28710Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching und programmierbarer Kabelkompens

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10319 Test Results 20.08.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos