PMP10324

PMP10324

Designdateien

Überblick

The PMP10324 sync-boost reference design provides 38V @ 2A over a wide input range covering the 24V rail. It uses dual external FETs to achieve a full load efficiency of 97% at 24Vin. This design uses minimal footprint parts with all ceramic capacitors.

Merkmale
  • 97% efficiency at 24Vin
  • Small size
  • Easily supports higher load transients by adding additional output capacitor (see schematic notes)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10324.1
Vin (Min) (V) 15
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 38
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 76
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB57.PDF (2206 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIX2.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIX1.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIX3.PDF (614 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIX0.PDF (115 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS43061 — Synchroner Aufwärts-Controller mit geringem Ruhestrom, breitem Eingangsspannungsbereich und 5,5-V-Ga

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18563Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,8 mOhm
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
* Prüfbericht PMP10324 Test Results 30.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP9595 — 270 W, Dual-Phasen-Aufwärtswandler für Anwendungen in der Automobilindustrie – Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos