PMP10344

PMP10344

Designdateien

Überblick

This reference design generates three separate isolated 12V/0.77A outputs from either an 85-265VAC single phase input or a 200-480VAC-LL three phase input.  The UCC28700 controls a flyback converter power stage.  The primary side regulation feature of the UCC28700 eliminates the need for an optocoupler, reducing cost and complexity.  The three outputs are isolated from each other and can be stacked in series to generate higher output voltages.

Merkmale
  • Accepts 3 phase input voltages up to 480VAC, as well as single phase 85-264VAC
  • Generates three separate isolated 12V/0.7A outputs that can be stacked in series or in parallel for different output voltages/currents
  • Delivers 25W total output power
  • Start-up time <200ms (at 230VAC or higher), <400ms (115VAC
  • Features 960V N-channel power MOSFET switch
  • Primary Side Regulation eliminates optocoupler, reduces cost, increases reliability
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10344.2
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 480
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .7
Ausgangsleistung (W) 8.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAI6.PDF (5273 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRGP6.PDF (62 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGP5.PDF (81 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGP7.PDF (256 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGP4.PDF (156 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28700 — Konstantspannungs- und Konstantstrom-PWM mit PSR und programmierbarer Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10344 Test Results 01.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos