PMP10351

Referenzdesign für PSR-Flyback mit 12 V/1,5 A, Eingangsspannung 85-265 V AC

PMP10351

Designdateien

Überblick

This reference design uses the UCC28713 primary-side regulated (PSR) flyback controller to generate a 12V/1.5A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28713 allows this low-cost design to achieve an average efficiency over 87%; no load losses are less than 50mW.  The PSR function eliminates the need for an optocoupler and TL431, greatly simplifying the circuit and reducing cost.

Merkmale
  • Primary side regulation eliminates the need for an optocoupler and TL431.
  • Low cost
  • High efficiency, over 87% average efficiency
  • Low standby power consumption, under 50mW
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10351.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 18
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU587.PDF (5477 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRB70.PDF (53 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRB69.PDF (82 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC695.ZIP (171 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRB71.PDF (170 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRB68.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28713Konstantspannungs-, Konstantstrom-PWM mit PSR, Valley-Switching, NTC-Option und 300-mV-Kabel-Komp.

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10351 Test Results 10.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos