PMP10352

PMP10352

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign PMP10352 ist ein Flyback-Wandler mit einem Eingang von 10 bis 14 Vdc und einem Ausgang von 48 V/360 mA.  Dieses Design ist gut geeignet zur Stromversorgung von PoE-PSE-Schaltern (Power over Ethernet Power Source Equipment) vom Typ 1 (15 W).  Er eignet sich auch für jede Anwendung, die von einem 12-V-Bus aus betrieben wird und einen isolierten 48-V-Ausgang benötigt.

Merkmale
  • Hoher Wirkungsgrad (88 % bei 360 mA Last)
  • Geringe Größe
  • 1500 Vrms Isolierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10352.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .36
Ausgangsleistung (W) 17.28
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDJ4.PDF (673 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSG5.PDF (66 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSG4.PDF (16 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSG7.ZIP (405 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDS1.ZIP (283 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDS2.ZIP (703 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSG6.PDF (468 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSG3.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481 — Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18504Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP10352 Test Results 29.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos