PMP10357

PMP10357

Designdateien

Überblick

This current-mode control buck converter provides 12V @ 4.2A over a wide 14V - 36V input voltage range. It uses minimal component count and a 500KHz switching frequency to occupy approximately 1 sq-inch of board area. It achieves a peak efficiency of 95.7% at 24Vin and 2A load.

Merkmale
  • Greater than 95% efficiency from 0.8A to 3.7A (24Vin)
  • Small size (~1 sq-inch)
  • Excellent load transient performance of less than 150mV for a 100% load step (24Vin)
  • This reference design has been lab tested and is supported with design files and an application note
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP10357.1
Vin (Min) (V) 14
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 4.2
Ausgangsleistung (W) 50.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB59.PDF (2300 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRIY0.PDF (175 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIX9.PDF (92 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIY1.ZIP (874 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBG3.ZIP (190 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIX8.PDF (108 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54561 — DC/DC-Abwärtswandler, 4,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 5 A, mit Sanftanlauf und Eco-Mode™
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
* Prüfbericht PMP10357 Test Results 30.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos